Leitungen und Spannungsversorgung anschließen
Hinweis | |
Fehlerhafte Vorgehensweise beim Anschluss Durch eine fehlerhafte Vorgehensweise beim Anschluss der Leitungen und der Spannungsversorgung können Sachschäden entstehen.
|
Die Anschlüsse befinden sich im Anschlussbereich auf der Rückseite des Geräts.
Leitungen anschließen
Achten Sie darauf, dass Sie zuerst die Erdung des Panels vornehmen (siehe Kapitel 4.3.2 Erdung des Control Panels) und danach alle Datenübertragungsleitungen einstecken.
Bei Anschluss des Control Panels an einen Industrie-PC mit USV-Ausgang empfiehlt Beckhoff diesen für den Anschluss zu nutzen, um auch im USV-Bereich noch ein Bild angezeigt zu bekommen. Am PC darf nur ein Control Panel am USV-Ausgang angeschlossen werden.
Spannungsversorgungsleitung anschließen
Für den Anschluss der Spannungsversorgung können Sie Leitungen mit einem maximalen Kabelquerschnitt von 1,5 mm2 verwenden. Nutzen Sie bei langen Zuleitungen 1,5 mm2, um einen niedrigen Spannungsabfall an der Zuleitung zu erreichen. Es sollten mindestens 22 V am Spannungsversorgungsstecker des Control Panels anliegen, damit bei Spannungsschwankungen das Panel an bleibt.
Zum Anschließen des 24-VDC-Netzteils gehen Sie wie folgt vor:
- Montieren Sie die Spannungsversorgungsleitung mit der 5-poligen Steckerleiste zunächst ohne deren Zugentlastunggehäuse.
- Stecken Sie den Spannungsstecker in die Spannungsbuchse des Panels.
- Verschrauben Sie den Spannungsstecker mit der Spannungsbuchse.
- Schließen Sie das Panel an Ihre externe 24-V-Spannungsversorgung an.
- Schalten Sie die 24-V-Spannungsversorgung ein.
- Messen Sie die Spannung an der 5-poligen Steckerleiste des Panels.
- Montieren Sie das Zugentlastungsgehäuse auf der 5-poligen Steckerleiste.
Montage Zugentlastungsgehäuse
Montieren Sie nun das Zugentlastungsgehäuse am bereits verbundenen Stecker und der Spannungsversorgungsleitung wie dargestellt:
- 1. Fädeln Sie den Kabelbinder in das Unterteil des Zugentlastungsgehäuses ein (Abschnitt A).
- 2. Setzen Sie die Steckerleiste in das Unterteil des Zugentlastungsgehäuses ein (Abschnitt B).
- 3. Ziehen Sie den Kabelbinder fest zu und kneifen Sie die Kunststofflasche ab (Abschnitt C).
- 4. Befestigen Sie das Oberteil des Zugentlastungsgehäuses, indem Sie es auf das Unterteil aufrasten (Abschnitt D).
- Sie haben das Zugentlastungsgehäuse montiert.
Um das Zugentlastungsgehäuse wieder zu entfernen, gehen Sie wie folgt vor:
- 1. Biegen Sie mit den Fingern die Rastnasen am Unterteil leicht nach außen.
- 2. Hebeln Sie das Oberteil vom Unterteil herunter.
- 3. Schneiden Sie den Kabelbinder durch.
- Sie haben das Zugentlastungsgehäuse entfernt.