USB-Eingang

Das Control Panel verfügt über einen USB-Eingang (X104) mit Buchsen-Typ B. Über den USB-Eingang wird das Control Panel direkt mit dem Standard-Ausgang eines Industrie-PCs bei Entfernungen bis zu 5 m verbunden. Es wird die USB-Spezifikation 2.0 unterstützt.

USB-Eingang 1:
USB-Eingang Pin-Nummerierung
USB-Schnittstelle Pinbelegung

Pin

Belegung

1

Vbus

2

D -

3

D +

4

GND