DVI-Extended-Eingang
Das Control Panel CP6906-0001-0010 verfügt über einen DVI-Extended-Eingang (X106). Er dient der Übertragung des Grafiksignals vom Industrie-PC zum Control Panel.
Das Grafiksignal wird direkt per DVI-Kabel über maximal 50 m Entfernung übertragen. Bei dieser Kabellänge kommt das Grafiksignal stark verfälscht am Control Panel an. Im Control Panel wird ein Signalprozessor eingesetzt, der das DVI-Signal vollständig wiederherstellt. Der Industrie-PC benötigt einen herkömmlichen DVI-Ausgang.
Pin | Belegung | Pin | Belegung | Pin | Belegung |
---|---|---|---|---|---|
1 | TDMS Data 2 - | 9 | TDMS Data 1 - | 17 | TDMS Data 0 - |
2 | TDMS Data 2 + | 10 | TDMS Data 1 + | 18 | TDMS Data 0 + |
3 | TDMS Data 2/4 Shield | 11 | TDMS Data 1/3 Shield | 19 | TDMS Data 0/5 Shield |
4 | TDMS Data 4 - | 12 | TDMS Data 3 - | 20 | TDMS Data 5 - |
5 | TDMS Data 4 + | 13 | TDMS Data 3 + | 21 | TDMS Data 5 + |
6 | DDC Clock | 14 | + 5 V Power | 22 | TDMS Clock Shield |
7 | DDC Data | 15 | Ground (+ 5 V, Analog H/V Sync) | 23 | TDMS Clock + |
8 | Analog Vertical Sync | 16 | Hot Plug Detect | 24 | TDMA Clock - |