USB-Extended-Eingang
Das Control Panel verfügt über einen USB-Extended-Eingang (X105) in Form einer RJ45-Buchse. Über die Schnittstelle wird das Control Panel mit der USB-zu-USB-Extended-Wandler-Box CU8801 verbunden. Die Schnittstelle überträgt USB-2.0 mit 480 MBit/s.
Um eine Entfernung von 50 m ohne Hubs zu realisieren, wird bei USB-Extended das USB-Signal umgewandelt, sodass es über 50 m CAT-5-Kabel übertragen werden kann. Im Control Panel wird das Signal in USB zurückgewandelt. Es handelt sich dabei nicht um eine Ethernet-Verbindung. Es kann kein Ethernet-Switch oder -Hub in die USB-Extended-Leitung eingebunden werden.
Pin | Signal | Beschreibung |
---|---|---|
1 | T2 + | Paar 2 |
2 | T2 - | |
3 | T3 + | Paar 3 |
4 | T1 + | Paar 1 |
5 | T1 - | |
6 | T3 - | Paar 3 |
7 | T4 + | Paar 4 |
8 | T4 - |