Spannungsversorgung

Das Control Panel wird mit einer nominellen Eingangsspannung von 24 VDC versorgt. Der Anschluss an die Spannungsversorgung sowie die Schutzerdung des Geräts erfolgen über die fünfpolige Spannungsbuchse (X101).

Spannungsversorgung 1:
Spannungsversorgung Pin-Nummerierung
Spannungsbuchse Pinbelegung

Pin

Signal

Beschreibung

1

NC

nicht belegt

2

NC

nicht belegt

3

Spannungsversorgung 2:

Schutzerdung

4

-

Minuspol Spannungsversorgung 24 V

5

+ 24 V

Pluspol Spannungsversorgung 24 V

Der Stecker für die Spannungsversorgung ist für 16 A spezifiziert und kann Leitungsquerschnitte bis 1,5 mm2 aufnehmen. Verwenden Sie bei langen Zuleitungen 1,5 mm2, um einen niedrigen Spannungsabfall an der Zuleitung zu erreichen. Es sollten mindestens 22 V am Spannungsversorgungsstecker des Control Panels anliegen, damit bei Spannungsschwankungen das Control Panel eingeschaltet bleibt. Der Stecker ist im Lieferumfang enthalten. Einen Ersatzstecker erhalten Sie bei Ihrem Beckhoff Vertrieb unter der folgenden Bestelloption: