Typenschild

Durch das Typenschild erhalten Sie Angaben zur Ausstattung des Control Panels. Das hier abgebildete Typenschild dient lediglich als Beispiel.

Typenschild 1:
Typenschild
Legende Typenschild CP6900-0001-0010

Nr.

Beschreibung

1

Modell: Die letzten vier Ziffern geben die Gerätegeneration an.

2

Seriennummer (BTN)

3

Produktionsdatum

4

Display

5

Touchscreen

6

Spannungsversorgung: 24 VDC, NEC class 2

7

Erdungsbolzen zur Funktionserdung des Control Panels

8

Anschluss der Spannungsversorgung und Schutzerdung des Control Panels (X101)

9

USB-Ausgang (X102, X103)

10

USB-Eingang (X104)

11

USB-Extended-Schnittstelle (X105)

12

DVI-Extended-Schnittstelle (X106)

13

Symbole

Hinweis: Hier befinden sich die für das Gerät zutreffenden Symbole: CE, EAC, UKCA, Typenschild 2:. Welche Zulassungen Ihr Gerät besitzt, entnehmen Sie Ihrem Typenschild sowie Kapitel 9.2 Zulassungen.

14

FCC-Zulassung

15

Variantennummer: kaufmännische Nummer des Bestellcodes inklusive Bestelloptionen