USB

Der Industrie-PC verfügt über vier USB-Schnittstellen (X105-X108). Die Schnittstellen dienen dem Anschluss von Peripheriegeräten mit USB-Anschluss. Die folgende Tabelle gibt die Schnittstellenzuteilung entsprechend der Gerätegeneration an:

USB-Schnittstelle Gerätegeneration

Gerätegeneration

USB-Schnittstelle

CP6706-0001-0050

4x USB-2.0 (X105-X108)

CP6706-0001-0060

2x USB-3.0 (X107, X108)

2x USB-2.0 (X105, X106)

CP6706-0001-0070

2x USB-3.1 Gen. 2 (X107, X108)

2x USB-2.0 (X105, X106)

Die beiden USB-Schnittstellen liefern jeweils bis zu 500 mA Strom und sind elektronisch abgesichert.

USB 1:Abb.7: USB-Schnittstelle Pin-Nummerierung
USB-Schnittstelle Pinbelegung

Pin

Belegung

1

Vbus

2

D -

3

D +

4

GND

5

StdA_SSRX -

6

StdA_SSRX +

7

GND_DRAIN

8

StdA_SSTX -

9

StdA_SSTX +

Im Fall von USB-2.0 sind ausschließlich die Pins 1 bis 4 und der Schirm relevant.