Typenschild

Durch das Typenschild erhalten Sie Angaben zur Ausstattung des Panel-PCs. Das hier abgebildete Typenschild dient lediglich als Beispiel.

Typenschild 1:Abb.10: Typenschild
Legende Typenschild

Nr.

Beschreibung

1

Modell: Die letzten vier Ziffern gegeben die Generation des Geräts an.

2

Seriennummer (BTN)

3

Produktionsdatum

4

CPU

5

Mainboard

6

Spannungsversorgung

7

Arbeitsspeicher

8

CFast

9

Display

10

Touchscreen

11

MAC-Adressen der Ethernet-Schnittstellen (X103, X104)

12

Schutzleiteranschluss PE zur niederohmigen Schutzerdung und Funktionserdung des Panel-PCs

13

Status-LEDs

14

Anschluss der Spannungsversorgung (X101)

15

Position Batterie

16

Ethernet-Schnittstellen (X103, X104)

17

Position Speichermedium

18

USB-Schnittstellen (X105-X108)

19

DVI-Schnittstelle (X109)

20

Symbole

Hinweis: Hier befinden sich die für das Gerät zutreffenden Symbole: Ce, EAC, UKCA, Typenschild 2:. Welche Zulassungen Ihr Gerät besitzt, entnehmen Sie Ihrem Typenschild sowie Kapitel 10.2 Zulassungen.

21

Anschrift des Herstellers

22

FCC-Zulassung

23

Variantennummer: kaufmännische Nummer des Bestellcodes inklusive Bestelloptionen