Typenschild
Durch das Typenschild erhalten Sie Angaben zur Ausstattung des Panel-PCs. Das hier abgebildete Typenschild dient lediglich als Beispiel.
Nr. | Beschreibung |
---|---|
1 | Modell: Die letzten vier Ziffern geben die Generation des Geräts an. |
2 | Seriennummer |
3 | Produktionsdatum |
4 | CPU |
5 | Mainboard |
6 | Spannungsversorgung |
7 | Arbeitsspeicher |
8 | Speichermedium |
9 | Display |
10 | Touchscreen |
11 | MAC-Adressen der Ethernet-Schnittstellen |
12 | RS232-Schnittstelle (X107) |
13 | Batterie und MikroSD |
14 | USB-Schnittstellen (X104, X105) |
15 | EtherCAT-Schnittstelle (X103) |
16 | Ethernet-Schnittstelle (X102) |
17 | Status-LEDs |
18 | Anschluss der Spannungsversorgung und Schutzerdung des Panel-PCs (X101) |
19 | Erdungsbolzen zur Funktionserdung des Panel-PCs |
20 | Symbole Hinweis: Hier befinden sich die für das Gerät zutreffenden Symbole: CE, EAC, UKCA, |
21 | Anschrift des Herstellers |
22 | FCC-Zulassung |