Technische Daten

Technische Daten

Produktbezeichnung

CP6600-0001-0020

Gewichte

1,4 kg

Versorgungsspannung

22-30 VDC (24 VDC Netzteil, NEC class 2)

Leistungsaufnahme

Datenblatt Leistungsaufnahme und Verlustleistung im Downloadfinder - Datenblätter:

http://www.beckhoff.com/downloadfinder

Schutzart

Frontseite IP54, Rückseite IP20

Erschütterungsfestigkeit (Vibration sinusförmig)

EN 60068-2-6:

10 bis 58 Hz:

0,035 mm

58 bis 500 Hz:

0,5 G (~ 5 m/ s2)

Erschütterungsfestigkeit (Schock)

EN 60068-2-27:

5 G (~ 50 m/ s2), Dauer: 30 ms

EMV-Störfestigkeit

gemäß EN 61000-6-2

EMV-Störaussendung

gemäß EN 61000-6-4

Zulässige Umgebungstemperatur

Betrieb: 0°C bis +55°C

Transport/ Lagerung: -20°C bis +65°C

Zulässige relative Luftfeuchtigkeit

maximal 95%, ohne Betauung

Transport und Lagerung

Bei Transport und Lagerung sind die gleichen Werte für Luftfeuchtigkeit und Erschütterungsfestigkeit einzuhalten wie im Betrieb. Durch geeignete Verpackung des Panel-PCs kann die Erschütterungsfestigkeit beim Transport verbessert werden.