Produktübersicht
Der Einbau-Panel-PC CP6600 ist für den Einbau in die Front eines Schaltschranks oder Steuergehäuses im Maschinen- und Anlagenbau konzipiert.
Der Panel-PC ist für den universellen Einsatz in SPS- sowie Motion-Control-Anwendungen in kleinen und mittleren Maschinen, Anlagen oder Gebäuden geeignet.
Die Ausstattung des Panel-PCs beinhaltet die folgenden Aspekte:
- ARM-Prozessor
- 1 x 10/100BASE-T-Anschluss on-board
- 1 x EtherCAT on-board
- MikroSD
- 2 x USB
- 1 x RS232
Tastererweiterung
Sie haben die Möglichkeit, den Panel-PC mit folgenden Tastererweiterungen zu bestellen:
- C9900-G072: Tastererweiterung für CP6x00 mit horizontalem 10,1-Zoll-Display
- C9900-G073: Tastererweiterung für CP6x00 mit horizontalem 10,1-Zoll-Display
Erläuterungen zu den Tastererweiterungen und den Funktionen erhalten Sie im Handbuch C9900-G072/G073. Abbildung 1 stellt beispielhaft den Panel-PC mit einer Tastererweiterung dar.
Weiterführende Informationen