Technische Daten
Produktbezeichnung | CP62xx-xxxx |
---|---|
Versorgungsspannung | 22-30 V DC, max. 5,5 A (24 V DC Netzteil) |
Leistungsaufnahme | Datenblatt Leistungsaufnahme und Verlustleistung im Downloadfinder: https://www.beckhoff.com/en-en/support/download-finder/search-result/?download_group=691754572 |
Secure Element | fTPM 2.0 aktiviert (siehe TPM-Dokumentation) |
Schutzart | Frontseite IP65, Rückseite IP20 |
Erschütterungsfestigkeit (Vibration sinusförmig) | EN 60068-2-6: 10 bis 58 Hz: 0,035 mm 58 bis 500 Hz: 0,5 G (ca. 5 m/ s2) |
Erschütterungsfestigkeit (Schock) | EN 60068-2-27: 5 G (ca. 50 m/ s2), Dauer: 30 ms |
EMV-Störfestigkeit | gemäß EN 61000-6-2 |
EMV-Störaussendung | gemäß EN 61000-6-4 |
Zulässige Umgebungstemperatur | Betrieb: 0°C bis +55°C Transport/ Lagerung: -20°C bis +65°C |
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit | maximal 95%, ohne Betauung |
Transport und Lagerung | Bei Transport und Lagerung sind die gleichen Werte für Luftfeuchtigkeit und Erschütterungsfestigkeit einzuhalten wie im Betrieb. Durch geeignete Verpackung des Panel-PCs kann die Erschütterungsfestigkeit beim Transport verbessert werden. |