Austausch Batterie

WARNUNG

Falscher Batterietyp

Die Verwendung eines anderen Batterietyps kann zu Feuer oder Explosion führen.

  • Tauschen Sie die Batterie ausschließlich gegen den Typen R/C (BBCV2), Artikelnummer RC2032, Nominalspannung 3 V.
  • Achten Sie beim Austausch der Batterie auf die richtige Polung.

WARNUNG

Falscher Umgang mit der Batterie

Falscher Umgang mit der Motherboard-Batterie kann zur Explosion führen.

  • Laden Sie die Batterie nicht wieder auf.
  • Zerlegen Sie die Batterie nicht.
  • Entsorgen Sie die Batterie nicht im Feuer.
  • Öffnen Sie die Batterie nicht.
  • Schützen Sie die Batterie vor direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.

Hinweis

Ausfall der Elektronik durch mechanische Beschädigung

Kratzer oder beschädigte Bauteile auf Platinen können zum Ausfall der Elektronik führen.

  • Gehen Sie sehr vorsichtig beim Austausch der Batterie vor und vermeiden Sie unbedingt eine mechanische Beschädigung der Elektronik.

Das Gerät enthält keinen Lithium-Ionen-Akku. Die Motherboard-Batterie ist eine Lithium-Metall-Zelle vom Typ CR2032. Sie dient der Spannungsversorgung der auf dem Motherboard integrierten Uhr. Bei leerer oder fehlender Batterie werden Datum und Uhrzeit falsch angezeigt.

Technische Daten der eingesetzten Batterie

Batterietyp

Elektrische Eigenschaften (bei 20° C)

Abmessungen

Nominalspannung

Nominalkapazität

Durchmesser

Höhe

Gewicht

CR2032

3,0 V

225 mAh

20.0 mm

3.20 mm

3.1 g

Die Batterie befindet sich auf der Rückseite des Geräts neben dem Anschlussbereich hinter einer Abdeckung. Um die Batterie zu tauschen, befolgen Sie die folgenden Schritte:

1. Lösen Sie die Rändelschraube an der Abdeckung.
2. Entfernen Sie die Abdeckung.
Austausch Batterie 1:Abb.37: Entfernung Abdeckung
3. Ziehen Sie die Batterie aus dem Gerät heraus.
Austausch Batterie 2:Abb.38: Batteriewechsel
4. Setzen Sie die neue Batterie in das Gerät ein. Achten Sie darauf, dass der Pluspol dabei nach hinten zur Rückwand zeigt.
5. Setzen Sie die Abdeckung wieder ein.
6. Ziehen Sie die Rändelschraube wieder fest.
Sie haben die Batterie getauscht.

Entsorgung Batterie

Zur Entsorgung der Batterie, bauen Sie dieses aus, kleben Sie die Pole isolierend ab und geben Sie sie in die Batterieentsorgung.