Montage Spannungsversorgungsleitung
Montieren Sie die Leitung für die Spannungsversorgung des Panel-PCs mit dem mitgelieferten Material zur Steckermontage. Dieses besteht aus der 8-poligen Steckerleiste und dem Zugentlastungsgehäuse mit Kabelbinder.
Sollten Sie einen Ersatz für den Spannungsstecker und das Zugentlastungsgehäuse benötigen, können Sie dies unter der Bestelloption C9900-P926 beim Beckhoff Vertrieb bestellen.
Montage Spannungsversorgungsleitung
Montieren Sie zunächst den Stecker wie folgt an der Leitung:
- 1. Entfernen Sie einige wenige Centimeter des Leitungsmantels.
- 2. Isolieren Sie die Aderenden ab (Abisolierlänge 8-9 mm).
- 3. Quetschen Sie Aderendhülsen auf die abisolierten Aderenden.
- 4. Stecken Sie die Leitungsenden mit den Aderendhülsen in die 8-polige Steckerleiste. Die Pinbelegung des Steckers entnehmen Sie Kapitel 3.2.5 Spannungsversorgung.
- 5. Verschrauben Sie die Leitungsenden in der 8-poligen Steckerleiste.
- Sie haben den Stecker an der Leitung montiert.
Montage Zugentlastungsgehäuse
Montieren Sie nun das Zugentlastungsgehäuse am bereits verbundenen Stecker und der Spannungsversorgungsleitung wie folgt:
- 1. Fädeln sie den Kabelbinder in das Unterteil des Zugentlastungsgehäuses ein (Abschnitt A).
- 2. Setzen Sie die Steckerleiste in das Unterteil des Zugentlastungsgehäuses ein (Abschnitt B).
- 3. Ziehen Sie den Kabelbinder fest zu und kneifen Sie die Kunststofflasche ab (Abschnitt C).
- 4. Befestigen Sie das Oberteil des Zugentlastungsgehäuses, indem Sie es auf das Unterteil aufrasten (Abschnitt D).
- Sie haben das Zugentlastungsgehäuse montiert.
Um das Zugentlastungsgehäuse wieder zu entfernen, gehen Sie wie folgt vor:
- 1. Biegen Sie mit den Fingern die Rastnasen am Unterteil leicht nach außen.
- 2. Hebeln Sie das Oberteil vom Unterteil herunter.
- 3. Schneiden Sie den Kabelbinder durch.
- Sie haben das Zugentlastungsgehäuse entfernt.