RS232

Die serielle Schnittstelle COM1 (X102) ist über einen 9-poligen Standard-DSUB-Stecker herausgeführt. Die Schnittstelle stellt eine asynchrone, serielle Kommunikationsmethode zur Verfügung, die im RS232-Standard definiert ist.

RS232 1:Abb.4: RS232-Schnittstelle Pin-Nummerierung
RS232-Schnittstelle Pin-Nummerierung

Pin

Name

Beschreibung

1

DCD

Data Carrier Detect

2

RXD

Receive Data

3

TXD

Transmit Data

4

DTR

Data Terminal Ready

5

GND

Masse

6

DSR

Data Set Ready

7

RTS

Request to Send

8

CTS

Clear to Send

9

RI

Ring Indicator