USB
Der Panel-PC verfügt über vier USB-Schnittstellen (X104-X107). Die Schnittstellen dienen dem Anschluss von Peripheriegeräten mit USB-Anschluss. Die folgende Tabelle gibt die Schnittstellenzuteilung entsprechend der Gerätegeneration an:
Gerätegeneration | USB-Schnittstellen |
|---|---|
CP62xx-xxxx-0070 | 4x USB 3.0 (X104-X107) |
CP62xx-xxxx-0080 | 4x USB 3.0 (X104-X107) |
CP62xx-xxxx-0090 | 4x USB 3.2 Gen. 2 (X104-X107) |
Jede der vier USB-Schnittstellen kann bis zu 900 mA Strom liefern und ist elektronisch abgesichert.
Pin | Belegung |
|---|---|
1 | Vbus |
2 | D - |
3 | D + |
4 | GND |
5 | StdA_SSRX - |
6 | StdA_SSRX + |
7 | GND_DRAIN |
8 | StdA_SSTX - |
9 | StdA_SSTX + |