Produktübersicht
Die Einbau-Panel-PC-Serie CP62xx ist konzipiert für den Einbau in die Front eines Schaltschranks und stellt eine leistungsstarke Plattform für den Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau dar.
Sie können den Panel-PC unter anderem für folgende Anwendungen einsetzen:
- diverse Automatisierungs- und Visualisierungsaufgaben
- umfangreiche IoT-Aufgaben, zum Beispiel im Einsatz als IoT-Gateway
- einfache HMI-Applikationen
- Achssteuerungen
- kurze Zykluszeiten
- großvolumiges Datenhandling
Der Panel-PC ist in den folgenden drei Displaygrößen mit entsprechenden Auflösungen verfügbar:
- 12 Zoll (800 x 600) 4:3
- 15 Zoll (1024 x 768) 4:3
- 19 Zoll (1280 x 1024) 5:4
In der Grundausstattung beinhaltet das Gerät die folgenden Aspekte:
- 3½-Zoll-Motherboard
- Intel®-Prozessor
- DDR4-RAM
- 2½-Zoll-Festplatte/SSD
- 1 Slot für 2½-Zoll-Festplatte/SSD
- 1 Slot für CFast
- 24-V-DC-Netzteil
Sie können Ihr Gerät ohne Tasten, mit Funktionstasten, mit numerischer Tastatur oder mit alphanumerischer Tastatur bestellen. Informationen zu den Tastenfunktionen erhalten Sie in Kapitel 3.5 Tastenfunktionen.
Sie können Ihr Gerät optional mit zusätzlichen PCIe®-Modulslots oder PCI/PCIe®-Steckkartenslots bestellen.
Bestellnummer | Beschreibung | Link auf Optionen |
|---|---|---|
C9900-B500 | 2 PCIe®-Modulslots | https://www.beckhoff.com/cp62xx Wählen Sie eine Produktvariante aus und anschließend im unteren Bereich der Website den Reiter „Options“. |
C9900-B504 | 2 PCIe®-Steckkartenslots | |
C9900-B508 | 2 PCI-Steckkartenslots | |
C9900-B512 | 1 PCI- und 1 PCIe®-Steckkartenslot |
Durch die zusätzlichen Modul- bzw. Steckkartenslots verändert sich die Tiefe der Rückwandhaube. Mit Modulslots erhöht sich die Tiefe um 30 mm, mit den verschiedenen Steckkartenslots um 66 mm.
Abbildung 1 stellt beispielhaft ein CP62xx ohne Erweiterung (1), mit PCIe®-Modulslots (2) und mit PCI/PCIe®-Steckkartenslots (3) gegenüber.
Nähere Informationen zu den Schnittstellenoptionen, die sich durch die PCIe®-Modulslots ergeben, erhalten Sie in Kapitel 3.3 Optionale Schnittstellen.
Eine Übersicht über die PCI- und PCIe®-Steckkarten erhalten Sie hier.