Kabelverlegung Tragarmadapter

Hinweis

Kabelschäden durch fehlerhafte Kabelführung

Eine fehlerhafte Kabelführung kann beim Drehen und Neigen des Tragarmadapters zu Kabelschäden führen.

  • Verlegen Sie die Kabel innerhalb des Tragarmadapters unbedingt in der vorgegebenen Anordnung.

Die Anschlüsse befinden sich je nach Ausstattung des Geräts entweder am Anschlussblock auf der Rückseite des Control Panels oder innerhalb des Tragarmadapters. Haben Sie das Control Panel mit einem der folgenden ab Werk montierten Beckhoff-Tragarmadapter bestellt, müssen Sie unbedingt die dargestellte Kabelführung (siehe Abb. 28) beachten, um Kabelschäden zu vermeiden:

Kabelverlegung Tragarmadapter 1:Abb.27: Kabelverlegung Tragarmadapter

Bei dem CP39xx-0000 (Abschnitt A) müssen Sie das Spannungsversorgungskabel (1) weiter außen verlegen und die Datenkabel (2) innen. Sie müssen die Kabel wie folgt an der Zugentlastungsschiene mit Kabelbinder fixieren:

Bei dem CP39xx-0010 (Abschnitt B) müssen Sie alle Kabel innen verlegen. Verwenden Sie die Senderbox CU8803 haben Sie lediglich ein Kabel, das sie ebenfalls innen verlegen müssen. Sie müssen die Kabel wie folgt an der Zugentlastungsschiene mit Kabelbinder fixieren:

Befolgen Sie bei der Kabelverlegung für beide Geräteversionen die folgenden Schritte:

  1. Lösen Sie die Torx TX20 Schraube der Zugentlastungsschiene (Abschnitt A).
  2. Drehen Sie die Zugentlastungsschiene um 180 ° nach links (Abschnitt B).
  3. Verlegen Sie das Signal- und Stromversorgungskabel innerhalb des Tragarmadapters, wie in Abbildung 28 dargestellt.
  4. Verlegen Sie die Datenkabel innerhalb des Tragarmadapters wie in der vorherigen Abbildung dargestellt.
  5. Drehen Sie die Zugentlastungsschiene wieder zurück über die Kabel (Abschnitt C).
  6. Drehen Sie die Torx TX20 Schraube wieder fest (Abschnitt D).
  7. Fixieren Sie die Kabel mit Kabelbinder an der Zugentlastungsschiene.

Die Abbildung zeigt die Handlungsschritte beispielhaft anhand des CP39xx-0000. Die Vorgehensweise ist unabhängig von den Produktversionen die gleiche.

Kabelverlegung Tragarmadapter 2:Abb.28: Vorgehen Kabelverlegung

Im Fall des CP39xx-0000 müssen Sie das weiter außen liegende Spannungskabel zusätzlich zur Zugentlastungsschiene auch an einem Zugentlastungsblech fixieren (siehe Abb. 30). Ziehen Sie dafür das Kabel unter dem Blech hindurch und fixieren Sie anschließend das Kabel mit Kabelbinder am Blech.

Kabelverlegung Tragarmadapter 3:Abb.29: Zugentlastungsblech Spannungsversorgungskabel

Die Kabel gelangen durch das Tragarmrohr in den Anschlussraum des Tragarmadapters.