Technische Daten
Produktbezeichnung | CP39xx-0000 | ||
|---|---|---|---|
Gewichte (mit Anschlussblock/mit Tragarmadapter) | CP3907: 1,8 kg CP3912: 3,4 kg/4,2 kg CP3913: 3,1 kg/3,9 kg CP3915: 3,9 kg/4,7 kg CP3916: 4,5 kg/5,3 kg CP3918: 5,5 kg/6,3 kg CP3919: 6,1 kg/6,9 kg CP3921: 6,6 kg/7,4 kg CP3924: 7,6 kg/8,4 kg | ||
Versorgungsspannung | 22-30 VDC (24 VDC Netzteil) NEC class 2 | ||
Leistungsaufnahme | Datenblatt Leistungsaufnahme und Verlustleistung im Downloadfinder: https://www.beckhoff.com/en-en/support/download-finder/search-result/?download_group=691754572 | ||
Schutzart | IP65 | ||
Erschütterungsfestigkeit (Vibration sinusförmig) | EN 60068-2-6: | 10 bis 58 Hz: | 0,035 mm |
58 bis 500 Hz: | 0,5 G (~ 5 m/ s2) | ||
Erschütterungsfestigkeit (Schock) | EN 60068-2-27: | 5 G (~ 50 m/ s2), Dauer: 30 ms | |
EMV-Störfestigkeit | gemäß EN 61000-6-2 | ||
EMV-Störaussendung | gemäß EN 61000-6-4 | ||
zulässige Umgebungstemperatur | Betrieb: 0°C bis +55°C Transport/ Lagerung: -20°C bis +65°C | ||
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | maximal 95%, ohne Betauung | ||
Transport und Lagerung | Bei Transport und Lagerung sind die gleichen Werte für Luftfeuchtigkeit und Erschütterungsfestigkeit einzuhalten wie im Betrieb. Durch geeignete Verpackung des Control-Panels kann die Erschütterungsfestigkeit beim Transport verbessert werden. | ||
Produktbezeichnung | CP39xx-0010 | ||
|---|---|---|---|
Gewichte (mit Anschlussblock/mit Tragarmadapter) | CP3907: 1,8 kg CP3912: 3,4 kg/4,2 kg CP3913: 3,1 kg/3,9 kg CP3915: 3,9 kg/4,7 kg CP3916: 4,5 kg/5,3 kg CP3918: 5,5 kg/6,3 kg CP3919: 6,1 kg/6,9 kg CP3921: 6,6 kg/7,4 kg CP3924: 7,6 kg/8,4 kg | ||
Versorgungsspannung | 22-30 VDC (24 VDC Netzteil) NEC class 2 | ||
Leistungsaufnahme mit CU8802/mit CU8803 | Datenblatt Leistungsaufnahme und Verlustleistung im Downloadfinder: https://www.beckhoff.com/en-en/support/download-finder/search-result/?download_group=691754572 | ||
Schutzart | IP65 | ||
Erschütterungsfestigkeit (Vibration sinusförmig) | EN 60068-2-6: | 10 bis 58 Hz: | 0,035 mm |
58 bis 500 Hz: | 0,5 G (~ 5 m/ s2) | ||
Erschütterungsfestigkeit (Schock) | EN 60068-2-27: | 5 G (~ 50 m/ s2), Dauer: 30 ms | |
EMV-Störfestigkeit | gemäß EN 61000-6-2 | ||
EMV-Störaussendung | gemäß EN 61000-6-4 | ||
zulässige Umgebungstemperatur | Betrieb: 0°C bis +50°C Transport/ Lagerung: -20°C bis +65°C | ||
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | maximal 95%, ohne Betauung | ||
Transport und Lagerung | Bei Transport und Lagerung sind die gleichen Werte für Luftfeuchtigkeit und Erschütterungsfestigkeit einzuhalten wie im Betrieb. Durch geeignete Verpackung des Control-Panels kann die Erschütterungsfestigkeit beim Transport verbessert werden. | ||