Technische Daten
Produktbezeichnung | CP39xx-14xx-0010 | |
---|---|---|
Gewichte Ohne/ mit Tragarmadapter | CP3913-1400-0010 4,1 kg/ 6,5 kg CP3913-1401-0010 5,0 kg/ 7,4 kg CP3913-1414-0010 5,0 kg/ 7,4 kg CP3916-1400-0010: 6,0 kg/ 8,4 kg CP3916-1401-0010: 6,9 kg/ 9,3 kg CP3916-1414-0010: 6,9 kg/ 9,3 kg CP3918-1400-0010: 7,4 kg/ 9,8 kg CP3918-1401-0010: 8,5kg/ 10,9 kg CP3918-1414-0010: 8,5 kg/ 10,9 kg CP3921-1400-0010: 10,1 kg/ 12,5 kg CP3921-1401-0010: 11 kg/13,4 kg CP3921-1414-0010: 11 kg/13,4 kg | |
Auflösung | 12,1-Zoll-Display: 1280 x 800 15,6-Zoll-Display: 1366 x 768 18,5-Zoll-Display: 1366 x 768 21,5-Zoll-Display: 1920 x 1080 | |
Versorgungsspannung | 24 VDC (20,4- 28,8 VDC) | |
Leistungsaufnahme | Datenblatt Leistungsaufnahme und Verlustleistung im Downloadfinder: https://www.beckhoff.com/en-en/support/download-finder/search-result/?download_group=691754572 | |
Not-Halt | 1.30.273.511/0300 RAFI Rafix FS+ | |
Die Rückstellung des Not-Halt wird durch Drehen ermöglicht | ||
Lebensdauer | 50.000 Zyklen | |
B10-Wert | 65.000 Zyklen | |
Schaltelement (Not-Halt) | 1.20.126.504/9000 RAFI Rafix FS+ | 2 Öffner |
Lebensdauer | 1.000.000 Zyklen bei 10 mA / 24 VDC | |
B10-Wert | 1.300.000 Zyklen bei 10 mA / 24 VDC | |
Kurzhubtaster Micon 5 | 1.14.002.111/0000 Rafi | 1 Schließer |
Lebensdauer | 1.000.000 Zyklen | |
B10-Wert | 1.300.000 Zyklen | |
Schutzart | IP65 | |
Erschütterungsfestigkeit (Vibration sinusförmig) | EN 60068-2-6: 10 bis 58 Hz: 0,035 mm 58 bis 500 Hz: 0,5 G (~5 m/s2) | |
Erschütterungsfestigkeit (Schock) | EN 60068-2-27: 5G (~50 m/s²), Dauer: 30 ms | |
EMV-Störfestigkeit | gemäß EN 61000-6-2 | |
EMV-Störaussendung | gemäß EN 61000-6-4 | |
Zulässige Umgebungstemperatur | 0 °C bis +45 °C (Betrieb) | |
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit | maximal 95 %, ohne Betauung | |
Transport und Lagerung | Bei Transport und Lagerung sind die gleichen Werte für Luftfeuchtigkeit und Erschütterungsfestigkeit einzuhalten wie im Betrieb. Durch geeignete Verpackung des Control Panels kann die Erschütterungsfestigkeit beim Transport verbessert werden. |