Demontage und Entsorgung

Damit Sie das Control Panel vom Tragarm demontieren können, müssen Sie vorher die Spannungsversorgung und die Leitungen getrennt haben (siehe Kapitel 5.1 Spannungsversorgung und Leitungen trennen).

Demontage Tragarmrohr

Hinweis

Sachschaden durch Herunterfallen

Wenn das Control Panel von der Decke hängt und Sie den Gewindestift des Tragarmadapters ohne Absicherung lösen, fällt das Control Panel herunter.

  • Sichern Sie das Control Panel unbedingt gegen Herunterfallen ab, bevor Sie den Gewindestift des Tragarmadapters lösen.

Um das Control Panel vom Tragarmrohr zu demontieren, befolgen Sie die folgenden Schritte:

1. Entfernen Sie jeweils die vier M4-Schrauben der beiden seitlichen Abdeckungen (Abschnitt A).
2. Entfernen Sie die beiden seitlichen Abdeckungen (Abschnitt A).
3. Entfernen Sie den Gewindestift aus dem Tragarmadapter (Abschnitt B).
4. Ziehen Sie die Tragarmaufnahme mit dem Rohr aus dem Tragarmadapter heraus (Abschnitt B).
Demontage und Entsorgung 1:Abb.34: Demontage Tragarmrohr
Sie haben das Tragarmrohr vom Tragarmadapter demontiert.

Demontage Tragarmadapter

Um den Tragarmadapter vom Control Panel zu demontieren, befolgen Sie die folgenden Schritte:

1. Entfernen Sie jeweils die vier M4-Schrauben der beiden seitlichen Abdeckungen (Abschnitt A).
2. Entfernen Sie die beiden seitlichen Abdeckungen (Abschnitt A).
3. Lösen Sie die sechs M5-Schrauben (Abschnitt B).
4. Nehmen Sie den Tragarmadapter von den Nasen der Riegelbleche herunter (Abschnitt B).
Demontage und Entsorgung 2:Abb.35: Demontage Tragarmadapter
Sie haben den Tragarmadapter vom Control Panel demontiert.

Demontage Tragarmadapter-Zwischenplatte

Um die Tragarmadapter-Zwischenplatte vom Control Panel zu demontieren, befolgen Sie die folgenden Schritte:

1. Entfernen Sie die vier M5-Schrauben des Adapterblechs (Abschnitt A).
2. Entfernen Sie das Adapterblech (Abschnitt A).
3. Entfernen Sie die sechs M5-Schrauben des Keils (Abschnitt B).
4. Entfernen Sie den Keil (Abschnitt B).
Demontage und Entsorgung 3:Abb.36: Demontage Tragarmadapter-Zwischenplatte
Sie haben die Tragarmadapter-Zwischenplatte vom Control Panel demontiert.

Entsorgung des Control Panels

Beachten Sie bei der Entsorgung des Control Panels unbedingt die nationale Elektronik-Schrott-Verordnung.