Austausch Batterie
| |
Falscher Batterietyp Die Verwendung eines anderen Batterietyps kann zu Feuer oder Explosion führen.
|
| |
Falscher Umgang mit der Batterie Falscher Umgang mit der Motherboard-Batterie kann zur Explosion führen.
|
Hinweis | |
Ausfall der Elektronik durch mechanische Beschädigung Kratzer oder beschädigte Bauteile auf Platinen können zum Ausfall der Elektronik führen.
|
Das Gerät enthält keinen Lithium-Ionen-Akku. Die Motherboard-Batterie ist eine Lithium-Metall-Zelle vom Typ CR2032. Sie dient der Spannungsversorgung der auf dem Motherboard integrierten Uhr. Bei leerer oder fehlender Batterie werden Datum und Uhrzeit falsch angezeigt.
Batterietyp | Elektrische Eigenschaften (bei 20° C) | Abmessungen | |||
|---|---|---|---|---|---|
Nominalspannung | Nominalkapazität | Durchmesser | Höhe | Gewicht | |
CR2032 | 3,0 V | 225 mAh | 20.0 mm | 3.20 mm | 3.1 g |
Kapitel 7.2 Wartung zeigt, wie Sie an die Batterie gelangen.
Um die Batterie zu wechseln, gehen Sie wie folgt vor:
- 1. Ziehen Sie die Batterie mit einer Spitzzange aus dem Panel-PC heraus.
- 2. Stecken Sie die neue Batterie per Hand in den PC. Achten Sie dabei auf die richtige Polung wie dargestellt.
Entsorgung Batterie
Zur Entsorgung der Batterie, bauen Sie dieses aus, kleben Sie die Pole isolierend ab und geben Sie sie in die Batterieentsorgung.