Demontage und Entsorgung

Damit Sie den Panel-PC vom Tragarm demontieren können, müssen Sie vorher die Spannungsversorgung und die Leitungen getrennt haben (siehe Kapitel 6.1 Spannungsversorgung und Leitungen trennen).

Demontage Tragarmrohr

Hinweis

Sachschaden durch Herunterfallen

Wenn der Panel-PC von der Decke hängt und Sie die Überwurfmutter des Tragarmadapters ohne Absicherung lösen, fällt der Panel-PC herunter.

  • Sichern Sie den Panel-PC unbedingt gegen Herunterfallen ab, bevor Sie die Überwurfmutter des Tragarmadapters lösen.

Um den Panel-PC vom Tragarmrohr zu demontieren, befolgen Sie die folgenden Schritte:

1. Lösen Sie die Überwurfmutter des Tragarmadapters mit einem Hakenschlüssel SW 58-62 (C9900-Z263) gegen den Uhrzeigersinn (Abschnitt A).
2. Schrauben Sie den Innensechskant-Gewindestift (1) mit einem 3 mm-Innensechskantschlüssel mehrere Umdrehungen heraus (Abschnitt A).
3. Ziehen Sie das Tragarmrohr aus dem Tragarmadapter heraus (Abschnitt B).
Demontage und Entsorgung 1:
Abb.23: Demontage Tragarmrohr
4. Ziehen Sie die Anschlusskabel aus dem Tragarmrohr heraus.
5. Schrauben Sie den Innensechskant-Gewindestift soweit hinein, dass er außen nicht mehr übersteht.
Sie haben das Tragarmrohr vom Tragarmadapter demontiert.

Demontage Ablage und Griff

Um den Griff vom Gerät zu demontieren, lösen Sie die beiden M5-Schrauben an der Unterseite des Geräts. Achten Sie darauf, dass der Griff gegen Herunterfallen gesichert ist.

Demontage und Entsorgung 2:
Abb.14: Demontage Griff

Um eine Tastaturablage vom Gerät zu demontieren, befolgen Sie die folgenden Schritte. Achten Sie während der Demontage darauf, dass die einzelnen Bauteile gegen Herunterfallen gesichert sind:

1. Lösen Sie die beiden M4-Schrauben der Zugentlastungen (Abschnitt A).
2. Lösen Sie die vier M5-Schrauben der Tastaturablage (Abschnitt B).
3. Lösen Sie die drei M5-Schrauben der Halterung der Tastaturablage (Abschnitt C).
Sie haben die Tastaturablage demontiert.
Demontage und Entsorgung 3:
Abb.25: Demontage Ablage

Entsorgung des Panel-PCs

Beachten Sie bei der Entsorgung des Panel-PCs unbedingt die nationale Elektronik-Schrott-Verordnung.