Montage Ablage und Griff
Sie haben die Möglichkeit, Ihr Gerät mechanisch zu erweitern. Dafür stehen Ihnen die folgenden Bestelloptionen zur Verfügung. Folgen Sie den hinterlegten Links, um zu den jeweiligen Produktseiten mit bildlichen Darstellungen der Bestelloptionen zu gelangen:
Bestellbezeichnung | Ausführung |
|---|---|
C9900-M406 | Ablage für Tastatur oder Werkzeug, montiert an der Unterseite eines Control Panels oder Panel-PCs CP3x12 bis CP3x24, mit integrierter USB-Buchse IP65 auf der Rückseite, kann nur zusammen mit dem Panel-PC bestellt werden |
C9900-M423 | Ablage für Tastatur und Maus oder Werkzeug, montiert an der Unterseite eines Control Panels oder Panel-PCs CP3x12 bis CP3x24, mit integrierter 2-Port-USB-A-Buchse IP65 auf der Rückseite und rückseitigem Kabelkanal für Maus- und Tastaturkabel, kann nur zusammen mit dem Panel-PC bestellt werden |
C9900-M419 | Ablage für Tastatur oder Werkzeug
|
C9900-M361 | Griff, Länge = 386 mm, Aluminium eloxiert
|
Die bestellten Erweiterungen liegen dem Gerät bei, Sie müssen sie nachträglich selbst montieren. Montieren Sie den Griff mit den beiden M5-Schrauben an der Unterseite des Geräts.
Um eine Tastaturablage am Gerät zu montieren, befolgen Sie die folgenden Schritte:
- 1. Schrauben Sie die Halterung der Tastaturablage an der Unterseite des Geräts mit den drei M5-Schrauben fest (Abschnitt A).
- 2. Schrauben Sie die Tastaturablage an der Unterseite der Halterung mit den vier M5-Schrauben fest (Abschnitt B).
- 3. Schrauben Sie die beiden Zugentlastungen an der Unterseite der Tastaturablage mit den beiden M4-Schrauben fest (Abschnitt C).
- Sie haben die Tastaturablage am Gerät montiert.