Typenschild
Durch das Typenschild erhalten Sie Angaben zur Ausstattung Ihres Panel-PCs. Das hier abgebildete Typenschild dient lediglich als Beispiel.
Abb.10: TypenschildNr. | Beschreibung |
|---|---|
1 | CFast |
2 | Arbeitsspeicher |
3 | CPU |
4 | Mainboard |
5 | Produktionsdatum |
6 | Seriennummer (BTN) |
7 | Modell: Die letzten vier Ziffern geben die Produktvariante an. |
8 | Variantennummer: kaufmännische Nummer des Bestellcodes inklusive Bestelloptionen |
9 | Display |
10 | Touchscreen |
11 | Spannungsversorgung: 24 V DC, NEC class 2 |
12 | MAC-Adressen der Ethernet-Schnittstellen |
13 | FCC-Zulassung |
14 | Symbole Hinweis: Hier befinden sich die für das Gerät zutreffenden Symbole: CE, EAC, UKCA, |