Ethernet RJ45

Der Panel-PC verfügt in der Grundausstattung über eine Ethernet-RJ45-Schnittstelle (X101) in Form einer Push-Pull-Einbaubuchse. Die Ethernet-Standards 100Base-T und 1000Base-T ermöglichen den Anschluss entsprechender Netzwerkkomponenten und Datenraten von 100/1000 MBit/s. Die erforderliche Geschwindigkeit wird automatisch gewählt. Die Kabelführung erfolgt durch den Tragarmadapter.

Es wird die Anschlusstechnik RJ45 mit Twisted-Pair-Kabeln angewandt. Die maximale Länge der Kabelverbindung beträgt dabei 100 m.

Der Ethernet-Port ist für Zyklus-Zeiten <= 1 ms und für Distributed-Clock-Anwendungen bei EtherCAT geeignet.

Der eingesetzte Controller sowie die Datenraten unterscheiden sich in Abhängigkeit von der Gerätegeneration. Folgende Tabelle gibt Auskunft über die Zuordnung des Controllers und der Datenraten:

Zuordnung Controller und Datenraten

Gerätegeneration

Controller

MBit/s

CP37xx-1600-0020

Intel® i210

100/1000

CP37xx-1600-0030

Intel® i226

100/1000/2500

Ethernet RJ45 1:Abb.4: Ethernet-Schnittstelle Pin-Nummerierung
Ethernet-Schnittstelle Pinbelegung

Pin

Signal

Beschreibung

1

T2 +

Paar 2

2

T2 -

3

T3 +

Paar 3

4

T1 +

Paar 1

5

T1 -

6

T3 -

Paar 3

7

T4 +

Paar 4

8

T4 -