Spannungsversorgung

Der Panel-PC wird mit einer Nennspannung von 24 V versorgt. Der Anschluss der Spannungsversorgung sowie die Schutzerdung des Panel-PCs erfolgen über einen 12-poligen Rundsteckverbinder (X102).

Die Kabelführung erfolgt durch den Tragarmadapter. Die Hauptversorgungsspannung liegt zwischen Pin 5 (0 V) und 6 (24 V) an. Ist der Panel-PC mit einer integrierten unterbrechungsfreien Spannungsversorgung (USV) ausgestattet, kann zusätzlich ein externer Akku an PIN 1 und 2 angeschlossen werden. Dafür stehen Ihnen die beiden Beckhoff-Optionen C9900-U330 und C9900-U332 zur Verfügung.

Spannungsversorgung 1:Abb.3: Spannungsbuchse Pin-Nummerierung
Verdrahtung mit 8-adrigem Kabel

Pin

Ader

Signal

Beschreibung

1

1

- BAT

Minuspol des Akkupacks

2

2

+ BAT

Pluspol des Akkupacks

3

3

NC

nicht belegt

4

gelb/grün

Spannungsversorgung 2:

Schutzerdung

5

4

-

Minuspol Versorgungsspannung 24 V

6

5

+ 24 V

Pluspol Versorgungsspannung 24 V

7

6

PC-ON

Eingang PC-ON

8

7

P-S

Ausgang Power Status, Minus ist der Minuspol der Versorgungsspannung

9

-

NC

nicht belegt

10

-

NC

nicht belegt

11

-

NC

nicht belegt

12

-

NC

nicht belegt

Verdrahtung mit 12-adrigem Kabel (C9900-K275/-K276/-K277)

Pin

Ader

Signal

Beschreibung

1

1, 8

- BAT

Minuspol des Akkupacks

2

2, 9

+ BAT

Pluspol des Akkupacks

3

3

NC

nicht belegt

4

gelb/grün

Spannungsversorgung 3:

Schutzerdung

5

4, 10

-

Minuspol Versorgungsspannung 24 V

6

5, 11

+ 24 V

Pluspol Versorgungsspannung 24 V

7

6

PC-ON

Eingang PC-ON

8

7

P-S

Ausgang Power Status, Minus ist der Minuspol der Versorgungsspannung

9

-

NC

nicht belegt

10

-

NC

nicht belegt

11

-

NC

nicht belegt

12

-

NC

nicht belegt