Technische Daten
Produktbezeichnung | CP37xx-1600 | ||
---|---|---|---|
Gewichte | CP3715: 6,1 kg CP3716: 6,8 kg CP3718: 7,9 kg CP3719: 8,6 kg CP3721: 9,1 kg CP3724: 10,1 kg | ||
Versorgungsspannung | 22-30 VDC (24 VDC Netzteil, NEC class 2) | ||
Leistungsaufnahme | Datenblatt Leistungsaufnahme und Verlustleistung im Downloadfinder: https://www.beckhoff.com/en-en/support/download-finder/search-result/?download_group=691754572 | ||
Secure Element | fTPM 2.0 aktiviert (siehe TPM-Dokumentation) | ||
Schutzart | IP65 | ||
Erschütterungsfestigkeit (Vibration sinusförmig) | EN 60068-2-6: | 10 bis 58 Hz: | 0,035 mm |
58 bis 500 Hz: | 0,5 G (~ 5 m/ s2) | ||
Erschütterungsfestigkeit (Schock) | EN 60068-2-27: | 5 G (~ 50 m/ s2), Dauer: 30 ms | |
EMV-Störfestigkeit | gemäß EN 61000-6-2 | ||
EMV-Störaussendung | gemäß EN 61000-6-4 | ||
Zulässige Umgebungstemperatur | Betrieb: 0°C bis +45°C Transport/ Lagerung: -20°C bis +65°C | ||
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit | maximal 95%, ohne Betauung | ||
Transport und Lagerung | Bei Transport und Lagerung sind die gleichen Werte für Luftfeuchtigkeit und Erschütterungsfestigkeit einzuhalten wie im Betrieb. Durch geeignete Verpackung des Geräts kann die Erschütterungsfestigkeit beim Transport verbessert werden. |