USB

Der Panel-PC verfügt über eine USB-3.0-Schnittstelle. Diese dient dem Anschluss von Peripheriegeräten mit USB-Anschluss. Die Schnittstelle befindet sich hinter einer Schraubkappe. Sie liefert 900 mA Strom und ist elektronisch abgesichert.

USB 1:Abb.7: USB-Schnittstelle Pin-Nummerierung
USB-Schnittstelle Pinbelegung

Pin

Belegung

1

Vbus

2

D -

3

D +

4

GND

5

StdA_SSRX -

6

StdA_SSRX +

7

GND_DRAIN

8

StdA_SSTX -

9

StdA_SSTX +