Spannungsversorgung
Der Panel-PC wird mit einer Nennspannung von 24 V versorgt.
Der Anschluss der Spannungsversorgung sowie die Schutzerdung des Panel-PCs erfolgen über einen 12-poligen Rundsteckverbinder (X101). Die Kabelführung erfolgt durch den Tragarmadapter. Ist der Panel-PC mit einer integrierten unterbrechungsfreien Spannungsversorgung (USV) ausgestattet, kann zusätzlich ein externer Akku an PIN 1 und 2 angeschlossen werden. Dafür steht Ihnen der Beckhoff Akkupack C9900-U330 zur Verfügung.
Pin | Ader | Signal | Beschreibung |
|---|---|---|---|
1 | 1 | - BAT | Minuspol des Akkupacks |
2 | 2 | + BAT | Pluspol des Akkupacks |
3 | 3 | NC | nicht belegt |
4 | gelb/grün |
| Schutzerdung |
5 | 4 | - | Minuspol Versorgungsspannung 24 V |
6 | 5 | + 24 V | Pluspol Versorgungsspannung 24 V |
7 | 6 | PC-ON | Eingang PC-ON |
8 | 7 | P-S | Ausgang Power Status, Minus ist der Minuspol der Versorgungsspannung |
9 | - | NC | nicht belegt |
10 | - | NC | nicht belegt |
11 | - | NC | nicht belegt |
12 | - | NC | nicht belegt |
Pin | Ader | Signal | Beschreibung |
|---|---|---|---|
1 | 1, 8 | - BAT | Minuspol des Akkupacks |
2 | 2, 9 | + BAT | Pluspol des Akkupacks |
3 | 3 | NC | nicht belegt |
4 | gelb/grün |
| Schutzerdung |
5 | 4, 10 | - | Minuspol Versorgungsspannung 24 V |
6 | 5, 11 | + 24 V | Pluspol Versorgungsspannung 24 V |
7 | 6 | PC-ON | Eingang PC-ON |
8 | 7 | P-S | Ausgang Power Status, Minus ist der Minuspol der Versorgungsspannung |
9 | - | NC | nicht belegt |
10 | - | NC | nicht belegt |
11 | - | NC | nicht belegt |
12 | - | NC | nicht belegt |