Demontage und Entsorgung
Damit Sie den Panel-PC vom Tragarm demontieren können, müssen Sie vorher die Spannungsversorgung und die Leitungen getrennt haben (siehe Kapitel Spannungsversorgung und Leitungen trennen).
Demontage Tragarmrohr
Hinweis | |
Sachschaden durch Herunterfallen Wenn der Panel-PC von der Decke hängt und Sie die Überwurfmutter des Tragarmadapters ohne Absicherung lösen, fällt der Panel-PC herunter.
|
Um den Panel-PC vom Tragarm zu demontieren, befolgen Sie die folgenden Schritte, die in Abbildung 21 dargestellt sind:
- 1. Lösen Sie die Überwurfmutter des Tragarmadapters mit einem Hakenschlüssel SW 58-62 (C9900-Z263) gegen den Uhrzeigersinn (Abschnitt A).
- 2. Schrauben Sie den Innensechskant-Gewindestift (1) mit einem 3 mm-Innensechskantschlüssel mehrere Umdrehungen heraus (Abschnitt B).
- 3. Ziehen Sie das Tragarmrohr aus dem Tragarmadapter heraus (Abschnitt C).
- 4. Ziehen Sie die Anschlusskabel aus dem Tragarmrohr heraus.
- 5. Schrauben Sie den Innensechskant-Gewindestift soweit hinein, dass er außen nicht mehr übersteht.
- Sie haben das Tragarmrohr vom Tragarmadapter demontiert.
Demontage Griff
Um den Griff vom Gerät zu demontieren, lösen Sie die beiden M5-Schrauben an der Unterseite des Geräts (siehe Abb. 22). Achten Sie darauf, dass der Griff gegen Herunterfallen gesichert ist.
Demontage Ablage
Um eine Ablage vom Gerät zu demontieren, befolgen Sie die folgenden Schritte, die in den Abbildungen (23-25) dargestellt sind:
- 1. Lösen Sie die beiden M4-Schrauben der Zugentlastungen.
- 2. Lösen Sie die vier M5-Schrauben der Tastaturablage.
- 3. Lösen Sie die drei M5-Schrauben der Halterung der Tastaturablage.
- Sie haben die Tastaturablage demontiert.
Entsorgung des Panel-PCs
Beachten Sie bei der Entsorgung des Panel-PCs unbedingt die nationale Elektronik-Schrott-Verordnung.