RS485

Die optionale serielle RS485-Schnittstelle beinhaltet eine galvanisch getrennte M12-Buchse zur seriellen Datenübertragung.

Der Kanal ist durch einen Überspannungsschutz abgesichert. Kommt es zur Überspannung, wird der Kanal abgeschaltet.

RS485 1:Abb.8: RS485-Schnittstelle Pin-Nummerierung
RS485 Pinbelegung

Pin

Signal

Typ

Beschreibung

1

-

-

-

2

TxD +

Data-Out +

Transmit 485

3

RxD +

Data-In +

Receive 485

4

-

-

-

5

GND

Ground

Ground

6

VCC

VCC

+5 V

7

TxD-

Data-Out -

Transmit 485

8

RxD-

Data-In -

Receive 485

9

-

-

-

Die Schnittstelle ist standardmäßig bei Auslieferung wie folgt als Halbduplex-Endpunkt ohne Echo konfiguriert:

RS485 Standardkonfiguration

Funktion

Status

Echo

off

Auto send

on

Always send

off

Auto receive

on

Always receive

off

Terminierung

on