RS422

Die optionale serielle RS422-Schnittstelle beinhaltet eine galvanisch getrennte M12-Buchse zur seriellen Datenübertragung.

Der Kanal ist durch einen Überspannungsschutz abgesichert. Kommt es zur Überspannung, wird der Kanal abgeschaltet.

RS422 1:Abb.7: RS422-Schnittstelle Pin-Nummerierung
RS422 Pinbelegung

Pin

Signal

Typ

Beschreibung

1

-

-

-

2

TxD +

Data-Out +

Transmit 422

3

RxD +

Data-In +

Receive 422

4

-

-

-

5

GND

Ground

Ground

6

VCC

VCC

+5 V

7

TxD -

Data-Out -

Transmit 422

8

RxD -

Data-In -

Receive 422

9

-

-

-

Die Schnittstelle ist standardmäßig bei Auslieferung wie folgt als Vollduplex-Endpunkt konfiguriert:

RS422 Standardkonfiguration

Funktion

Status

Echo

on

Auto send

off

Always send

on

Auto receive

off

Always receive

on

Terminierung

on