USB

Die zusätzlichen, optionalen USB-Schnittstellen dienen dem Anschluss von Peripheriegeräten mit USB-Anschluss. Je nach Bestelloption, befinden sich die Schnittstellen entweder im Anschlussraum oder in der Seitenwand. Sie liefern 900 mA Strom und sind elektronisch abgesichert.

USB 1:Abb.9: Optionale USB-Schnittstelle Pin-Nummerierung
USB-Schnittstelle Pinbelegung

Pin

Belegung

1

Vbus

2

D -

3

D +

4

GND

5

StdA_SSRX -

6

StdA_SSRX +

7

GND_DRAIN

8

StdA_SSTX -

9

StdA_SSTX +

Im Fall von USB-2.0 sind ausschließlich die Pins 1 bis 4 relevant.