Ethernet RJ45
Die zusätzlichen, optionalen Ethernet-RJ45-Schnittstellen in Form von Push-Pull-Einbaubuchsen mit den Bestellbezeichnungen FC9071-0001 und C9900-E282 ermöglichen entsprechend der Ethernet-Standards 100Base-T und 1000Base-T den Anschluss der Netzwerkkomponenten und Datenraten von 100/1000 MBit/s.
Die optionale Schnittstelle mit der Bestellbezeichnung C9900-E185 ermöglicht in Abhängigkeit der Gerätegeneration entsprechend der Ethernet-Standards 100Base-T, 1000Base-T und 2500Base-T den Anschluss der Netzwerkkomponenten und Datenraten von 100/1000/2500 MBit/s. Die folgende Tabelle ordnet die Datenraten und Controller den Gerätegenerationen zu:
Generation | MBit/s | Controller |
|---|---|---|
CP32xx-0020 | 100/1000 | Intel® i210 |
CP32xx-0030 | 100/1000 | Intel® i210 |
CP32xx-0040 | 100/1000/2500 | Intel® i226 |
Die erforderliche Geschwindigkeit wird automatisch gewählt.
Es wird die Anschlusstechnik RJ45 mit Twisted-Pair-Kabeln angewandt. Die maximale Länge der Kabelverbindung beträgt dabei 100 m.
Die Ethernet-Ports sind für Zyklus-Zeiten <= 1 ms und für Distributed-Clock-Anwendungen bei EtherCAT geeignet.
Pin | Signal | Beschreibung |
|---|---|---|
1 | T2 + | Paar 2 |
2 | T2 - | |
3 | T3 + | Paar 3 |
4 | T1 + | Paar 1 |
5 | T1 - | |
6 | T3 - | Paar 3 |
7 | T4 + | Paar 4 |
8 | T4 - |