Austausch Batterie
| |
Falscher Batterietyp Die Verwendung eines anderen Batterietyps kann zu Feuer oder Explosion führen.
|
| |
Falscher Umgang mit der Batterie Falscher Umgang mit der Motherboard-Batterie kann zur Explosion führen.
|
Hinweis | |
Ausfall der Elektronik durch mechanische Beschädigung Kratzer oder beschädigte Bauteile auf Platinen können zum Ausfall der Elektronik führen.
|
Das Gerät enthält keinen Lithium-Ionen-Akku. Die Motherboard-Batterie ist eine Lithium-Metall-Zelle vom Typ CR2032. Sie dient der Spannungsversorgung der auf dem Motherboard integrierten Uhr. Bei leerer oder fehlender Batterie werden Datum und Uhrzeit falsch angezeigt.
Batterietyp | Elektrische Eigenschaften (bei 20° C) | Abmessungen | |||
|---|---|---|---|---|---|
Nominalspannung | Nominalkapazität | Durchmesser | Höhe | Gewicht | |
CR2032 | 3,0 V | 225 mAh | 20.0 mm | 3.20 mm | 3.1 g |
Kapitel 7.2 Wartung zeigt, wie Sie an die Batterie gelangen.
Um die Batterie zu tauschen, gehen Sie wie folgt vor:
- 1. Ziehen Sie die Batterie mit einer Spitzzange aus dem Panel-PC heraus.
- 2. Stecken Sie die neue Batterie per Hand in den PC. Achten Sie dabei auf die richtige Polung. Der Minuspol der Batterie muss zum Display zeigen.
- Sie haben die Batterie getauscht.
Entsorgung Batterie
Zur Entsorgung der Batterie, bauen Sie dieses aus, kleben Sie die Pole isolierend ab und geben Sie sie in die Batterieentsorgung.