Leitungen und Spannungsversorgung anschließen
Hinweis | |
Fehlerhafte Vorgehensweise beim Anschluss Durch eine fehlerhafte Vorgehensweise beim Anschluss der Leitungen und der Spannungsversorgung können Sachschäden entstehen.
|
Die Anschlüsse befinden sich auf der Rückseite des Control Panels.
Leitungen anschließen
Achten Sie darauf, dass Sie zuerst die Erdung des Panels vornehmen (siehe Kapitel 4.3.2 Erdung des Control Panels) und danach alle Datenübertragungsleitungen einstecken.
Bei Anschluss des Control Panels an einen Industrie-PC mit USV-Ausgang empfehlen wir diesen für den Anschluss zu nutzen. Im Fall von CP-Link 4 empfehlen wir, die Senderboxen CU880x am USV-Ausgang des PCs anzuschließen.
Spannungsversorgung anschließen
Für den Anschluss der Spannungsversorgung können Sie Leitungen mit einem maximalen Kabelquerschnitt von 1,5 mm2 verwenden. Nutzen Sie bei langen Zuleitungen 1,5 mm2, um einen niedrigen Spannungsabfall an der Zuleitung zu erreichen. Es sollten mindestens 22 V am Spannungsversorgungsstecker des Control Panels anliegen, damit bei Spannungsschwankungen das Panel an bleibt.
Zum Anschließen des 24-VDC-Netzteils gehen Sie wie folgt vor:
- Montieren Sie die Spannungsversorgungsleitung mit der 5-poligen Steckerleiste zunächst ohne deren Zugentlastungsgehäuse.
- Stecken Sie den Spannungsstecker in die Spannungsbuchse des Panels.
- Verschrauben Sie den Spannungsstecker mit der Spannungsbuchse.
- Schließen Sie das Panel an Ihre externe 24-V-Spannungsversorgung an.
- Schalten Sie die 24-V-Spannungsversorgung ein.
- Messen Sie die Spannung an der 5-poligen Steckerleiste des Panels.
- Montieren Sie das Zugentlastungsgehäuse auf der 5-poligen Steckerleiste.