Demontage und Entsorgung

Damit Sie das Gerät aus dem Schaltschrank demontieren können, müssen Sie vorher die Spannungsversorgung und die Leitungen getrennt haben (siehe Kapitel Spannungsversorgung und Leitungen trennen).

Um das Gerät aus dem Schaltschrank zu demontieren, befolgen Sie die folgenden Schritte:

1. Lösen Sie die Klemmhebel mit einem 3,0 mm Innensechskantschlüssel (Abschnitt A und B). Achten Sie darauf, dass das Gerät bis zu Entnahme aus der Wand gegen Herausfallen gesichert ist.
2. Klappen Sie die Klemmhebel um 90 ° auf das Gerät (Abschnitt C).
Demontage und Entsorgung 1:Abb.27: Demontage Schaltschrank
3. Entnehmen Sie das Gerät aus dem entsprechenden Einbauausschnitt der Schaltschrankwand.
Demontage und Entsorgung 2:Abb.28: Wandentnahme
Sie haben das Gerät aus dem Schaltschrank demontiert.

Beachten Sie bei der Entsorgung des Geräts unbedingt die nationale Elektronik-Schrott-Verordnung. Zur Entsorgung muss das Gerät ausgebaut und vollständig zerlegt werden. Entsorgen Sie die Komponenten auf folgende Weise: