Typenschild

Durch das Typenschild erhalten Sie Angaben zur Ausstattung des Control Panels. Das hier abgebildete Typenschild dient lediglich als Beispiel.

Typenschild 1:
Typenschild Beispiel
Legende Typenschild

Nr.

Beschreibung

1

Modell: Die letzten vier Ziffern geben die Produktvariante an.

2

Seriennummer (BTN)

3

Produktionsdatum

4

Display

5

Touchscreen

6

Spannungsversorgung: 24 VDC, NEC class 2

7

DVI-Extended-Schnittstelle (X106)

8

USB-Extended-Schnittstelle (X105)

9

USB-Eingang (X104)

10

USB-Ausgang (X102, X103)

11

Erdungsanschluss zur Funktionserdung des Control Panels

12

Anschluss der Spannungsversorgung und Schutzerdung des Control Panels (X101)

13

Symbole
Hinweis: Hier befinden sich die für das Gerät zutreffenden Symbole: CE, EAC, UKCA, Typenschild 2:. Welche Zulassungen Ihr Gerät besitzt, entnehmen Sie Ihrem Typenschild sowie Kapitel 9.2 Zulassungen.

14

Hinweis: Lesen Sie unbedingt das Handbuch des Geräts.

15

Anschrift des Herstellers

16

FCC-Zulassung

17

Variantennummer: kaufmännische Nummer des Bestellcodes inklusive Bestelloptionen