Aufbau
Die Abbildung zeigt beispielhaft für alle Varianten des Geräts den Aufbau.
In Abhängigkeit der Produktvariante variieren die Schnittstellen des Geräts am Anschlussblock. Abgesehen davon, gibt es keine Unterschiede im äußeren Aufbau des Geräts.
Abb.2: AufbauNr. | Komponente | Beschreibung |
|---|---|---|
1 | Display und Touchscreenglas | Bedienung des Geräts |
2 | Klemmhebel | Befestigung des Geräts im Schaltschrank |
3 | Anschlussblock | Zugang zu den Schnittstellen |
4 | Typenschild | Angaben zur Ausstattung des Geräts |
5 | Spannungsversorgung (X101) | Anschluss der Spannungsversorgung und Schutzerdung des Geräts |
6 | Erdungsbolzen | Funktionserdung des Geräts |
7 | USB-Ausgang (X102, X103) | Anschluss von Peripheriegeräten |
8 | USB-Eingang (X104) | Verbindung von Control Panel und Industrie-PC bis maximal 5 m |
9 | RJ45 für USB-Extended (X105) | Verbindung von Control Panel und USB-zu-USB-Extended-Wandler-Box CU8801 über bis zu 50 m |
10 | DVI-Eingang (X106) | Übertragung von DVI vom Industrie-PC zum Control Panel über bis zu 50 m |
Optional können Sie folgende Geräte mit einer Edelstahlfront anstelle einer Aluminiumfront bestellen. Dafür müssen Sie das Gerät selbst und die unten genannte Bestelloption bestellen:
- CP2907 (Bestelloption Edelstahlfront: C9900-F941)
- CP2913 (Bestelloption Edelstahlfront: C9900-F942)
- CP2916 (Bestelloption Edelstahlfront: C9900-F945)
- CP2918 (Bestelloption Edelstahlfront: C9900-F946)
- CP2921 (Bestelloption Edelstahlfront: C9900-F948)
Die nachfolgende Abbildung zeigt den Aufbau eines Edelstahlgeräts:
Abb.3: Aufbau EdelstahlgerätNr. | Komponente | Beschreibung |
|---|---|---|
1 | Klemmhebel | Befestigung des Geräts in der Schaltschrankwand |
2 | Silikondichtung | Schutz des Anschlussbereichs vor Feuchtigkeit |
3 | Typenschild | Angaben zur Ausstattung des Geräts |
4 | Zugang Schnittstellen | Schnittstellen an der Unterseite |
5 | Display und Touchscreenglas | Bedienung des Geräts |
6 | Edelstahlfront | Einsatz in Umgebungen mit höheren Hygieneanforderungen |