Technische Daten

Technische Daten

Produktbezeichnung

CP29xx

Gewichte Aluminiumfront/Edelstahlfront

CP2907: 1,5 kg / 1,8 kg

CP2912: 3,0 kg

CP2913: 2,8 kg / 3,1 kg

CP2915: 3,7 kg

CP2916: 4,2 kg / 4,5 kg

CP2918: 5,1 kg / 5,4 kg

CP2919: 5,4 kg

CP2921: 5,9 kg / 6,2 kg

CP2924: 7,2 kg

Versorgungsspannung

22-30 VDC (24 VDC Netzteil, NEC class 2)

Leistungsaufnahme

Datenblatt Leistungsaufnahme und Verlustleistung im Downloadfinder:

https://www.beckhoff.com/en-en/support/download-finder/search-result/?download_group=691754572

Schutzart

Frontseite IP65, Rückseite IP20

Erschütterungsfestigkeit (Vibration sinusförmig)

EN 60068-2-6:

10 bis 58 Hz:

0,035 mm

58 bis 500 Hz:

0,5 G (~ 5 m/ s2)

Erschütterungsfestigkeit (Schock)

EN 60068-2-27:

5 G (~ 50 m/ s2), Dauer: 30 ms

EMV-Störfestigkeit

gemäß EN 61000-6-2

EMV-Störaussendung

gemäß EN 61000-6-4

zulässige Umgebungstemperatur

Betrieb CP29xx-0000: 0°C bis +55°C

Betrieb CP29xx-0010: 0°C bis +50°C

Transport/ Lagerung: -20°C bis +65°C

zulässige relative Luftfeuchtigkeit

maximal 95%, ohne Betauung

Transport und Lagerung

Bei Transport und Lagerung sind die gleichen Werte für Luftfeuchtigkeit und Erschütterungsfestigkeit einzuhalten wie im Betrieb. Durch geeignete Verpackung des Control-Panels kann die Erschütterungsfestigkeit beim Transport verbessert werden.