CP-Link 4
Das Control Panel CP29xx-0010 verfügt über einen CP-Link-4-Eingang (X104) in Form einer RJ45-Buchse. Es handelt sich dabei nicht um einen Ethernet-Anschluss. Über die Schnittstelle kann das Control Panel in einem Abstand von bis zu 100 m mit einem Industrie-PC verbunden werden. Die Verbindung kann entweder direkt mit einem Industrie-PC mit entsprechendem PCIe-Modul oder indirekt über eine zwischengeschaltete Senderbox erfolgen.
Pin | Signal | Beschreibung |
|---|---|---|
1 | 0 + | Paar 0 |
2 | 0 - | |
3 | 1 + | Paar 1 |
4 | 2 + | Paar 2 |
5 | 2 - | |
6 | 1 - | Paar 1 |
7 | 3 + | Paar 3 |
8 | 3 - |
Bei einem Industrie-PC mit PCIe®-Modul steht CP-Link 4 als Two Cable Display Link zur Verfügung. Die im Folgenden abgebildeten Geräte stehen beispielshaft für alle CP-Link-4-fähigen Industrie-PCs und Control Panels.
Das Control Panel kann direkt über das Modul mit dem Industrie-PC verbunden werden. Über ein CP-Link-4-Kabel werden USB-2.0 (100 MBit/s) und DVI gemeinsam übertragen. Für die Spannungsversorgung des Control Panels müssen Sie zusätzlich eine Spannungsversorgung anschließen.
Abb.14: CP-Link 4CP-Link 4 mit Senderbox CU8802
Ist der Industrie-PC nicht mit einem PCIe®-Modul ausgestattet, ist für den Anschluss des Control Panels eine Senderbox erforderlich.
Bei der Installation des Control Panels mit der Senderbox CU8802 wird der Industrie-PC über USB und DP/DVI mit der Senderbox verbunden. Über den CP-Link-4-Anschluss der Senderbox wird diese dann mittels eines CP-Link-4-Kabels mit dem Control Panel verbunden. Über dieses Kabel werden USB und DVI gemeinsam übertragen. Für die Spannungsversorgung des Control Panels müssen Sie zusätzlich eine Spannungsversorgung anschließen (Two Cable Display Link). Die folgende Abbildung zeigt die Verdrahtung mit der CU8802-000x.
Abb.15: CP-Link 4, CU8802-000xIhnen stehen folgende Bestelloptionen für die Senderboxen zur Verfügung:
- CU8802-0000: DVI-zu-DVI-Kabel liegt der Box bei
- CU8802-0010: DisplayPort-zu-DVI-Kabel liegt der Box bei
CP-Link 4 mit Senderbox CU8803
Hinweis | |
Sachschaden durch doppelten Spannungsanschluss mit CU8803 Durch den Anschluss einer zusätzlichen Spannungsversorgung an der Spannungsbuchse des Control Panels können Sachschäden am Panel entstehen.
|
Bei der Installation des Control Panels mit der Senderbox CU8803 wird der Industrie-PC ebenfalls über USB und DP/DVI mit der Senderbox verbunden. Über den CP-Link-4-Anschluss der Senderbox wird diese dann mittels eines CP-Link-4-Kabels mit dem Control Panel verbunden. Bei dieser Box können über das Kabel USB, DP/DVI und die Spannungsversorgung gemeinsam übertragen werden (One Cable Display Link). Achten Sie darauf, keine zusätzliche Spannungsversorgung an das CP39xx-0010 anzuschließen, um Sachschäden zu vermeiden. Die folgende Abbildung zeigt die Verdrahtung mit der CU8803.
Abb.16: CP-Link 4, CU8803-000xIhnen stehen folgende Bestelloptionen für die Senderboxen zur Verfügung:
- CU8803-0000: DVI-zu-DVI-Kabel liegt der Box bei
- CU8803-0001: DisplayPort-zu-DVI-Kabel liegt der Box bei