USB-Ausgang

Das Control Panel CP29xx-0000 verfügt über zwei USB-Ausgänge (X102, X103) mit Buchsen-Typ A. Die Schnittstellen dienen dem Anschluss von Peripheriegeräten mit USB-Anschluss. Bei Anschluss des Panels bis 3 m wird die USB-Spezifikation 3.0 unterstützt. Bei Anschluss des Panels ab 3 m oder bei Verwendung von USB-E wird die USB-Spezifikation 2.0 unterstützt.

USB-Ausgang 1:Abb.6: USB-Schnittstelle Pin-Nummerierung
USB-Schnittstelle Pinbelegung

Pin

Belegung

1

Vbus

2

D -

3

D +

4

GND

5

StdA_SSRX -

6

StdA_SSRX +

7

GND_DRAIN

8

StdA_SSTX -

9

StdA_SSTX +

Im Fall von USB-2.0 sind ausschließlich die Pins 1 bis 4 relevant.