Spannungsversorgung
Der Panel-PC wird mit einer Nennspannung von 24 V versorgt. Der Anschluss an die Spannungsversorgung sowie die Schutzerdung des Geräts erfolgen über die 8-polige Spannungsbuchse (X110). Die Hauptversorgungsspannung müssen Sie zwischen PIN 5 (0 V) und PIN 6 (24 V) der Buchse anlegen. Ist der Panel-PC mit einer integrierten unterbrechungsfreien Spannungsversorgung (USV) ausgestattet, kann zusätzlich ein externes Akkupack an PIN 1 und 2 angeschlossen werden. Dafür bietet Beckhoff die Akkupacks C9900-U330 und C9900-U332 an.
Pin | Signal | Beschreibung |
|---|---|---|
1 | - BAT | Minuspol des Akkupacks |
2 | + BAT | Pluspol des Akkupacks |
3 | 27 V UPS | 27 V USV-Ausgang 2,5 A, Minus ist Pin 1 „- BAT“ |
4 | Schutzerdung | |
5 | - | Minuspol Versorgungsspannung 24 V |
6 | + 24 V | Pluspol Versorgungsspannung 24 V |
7 | PC-ON | Eingang PC-ON |
8 | P-S | Ausgang Power Status, Minus ist der Minuspol der Versorgungsspannung |
Der Stecker für die Spannungsversorgung ist für 16 A spezifiziert und kann Leitungsquerschnitte bis 1,5 mm2 aufnehmen. Verwenden Sie bei langen Zuleitungen 1,5 mm2, um einen niedrigen Spannungsabfall an der Zuleitung zu erreichen. Es sollten mindestens 22 V am Spannungsstecker des Panel-PCs anliegen, damit bei Spannungsschwankungen der PC eingeschaltet bleibt. Der Stecker ist im Lieferumfang enthalten. Einen Ersatzstecker erhalten Sie bei Ihrem Beckhoff Vertrieb unter der folgenden Bestelloption:
- C9900-P926: Stromversorgungsstecker für Panel-PC CP27xx