Austausch Batterie

WARNUNG

Falscher Batterietyp

Die Verwendung eines anderen Batterietyps kann zu Feuer oder Explosion führen.

  • Tauschen Sie die Batterie ausschließlich gegen den Typen R/C (BBCV2), Artikelnummer RC2032, Nominalspannung 3 V.
  • Achten Sie beim Austausch der Batterie auf die richtige Polung.

WARNUNG

Falscher Umgang mit der Batterie

Falscher Umgang mit der Motherboard-Batterie kann zur Explosion führen.

  • Laden Sie die Batterie nicht wieder auf.
  • Zerlegen Sie die Batterie nicht.
  • Entsorgen Sie die Batterie nicht im Feuer.
  • Öffnen Sie die Batterie nicht.
  • Schützen Sie die Batterie vor direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.

Hinweis

Ausfall der Elektronik durch mechanische Beschädigung

Kratzer oder beschädigte Bauteile auf Platinen können zum Ausfall der Elektronik führen.

  • Gehen Sie sehr vorsichtig beim Austausch der Batterie vor und vermeiden Sie unbedingt eine mechanische Beschädigung der Elektronik.

Das Gerät enthält keinen Lithium-Ionen-Akku. Die Motherboard-Batterie ist eine Lithium-Metall-Zelle vom Typ CR2032. Sie dient der Spannungsversorgung der auf dem Motherboard integrierten Uhr. Bei leerer oder fehlender Batterie werden Datum und Uhrzeit falsch angezeigt.

Technische Daten der eingesetzten Batterie

Batterietyp

Elektrische Eigenschaften (bei 20° C)

Abmessungen

Nominalspannung

Nominalkapazität

Durchmesser

Höhe

Gewicht

CR2032

3,0 V

225 mAh

20.0 mm

3.20 mm

3.1 g

Kapitel 7.2 Wartung zeigt, wie Sie sich Zugang zur Batterie beschaffen.

Um die Batterie zu wechseln, befolgen Sie die folgenden Schritte:

1. Ziehen Sie die Batterie mit einer Spitzzange aus dem Panel-PC heraus (siehe Abb. 27).
2. Stecken Sie die neue Batterie per Hand in den PC. Achten Sie dabei auf die richtige Polung. Der Minuspol der Batterie muss zum Display zeigen.
Sie haben die Batterie ausgetauscht.
Austausch Batterie 1:Abb.30: Austausch Batterie

Entsorgung Batterie

Zur Entsorgung der Batterie, bauen Sie dieses aus, kleben Sie die Pole isolierend ab und geben Sie sie in die Batterieentsorgung.