Schaltschrankeinbau

Hinweis

Extreme Umgebungsbedingungen

Durch extreme Umgebungsbedingungen können Sachschäden am Gerät entstehen.

  • Vermeiden Sie extreme Umgebungsbedingungen.
  • Schützen Sie das Gerät vor Staub, Feuchtigkeit und Hitze.

Hinweis

Fehlerhafte Montage

Die fehlerhafte Montage im Schaltschrank verhindert die Luftzirkulation im Gerät und beeinträchtigt die Funktionsfähigkeit des Geräts.

  • Montieren Sie das Gerät ausschließlich in senkrechter Ausrichtung im Schaltschank.

Das Gerät ist für den Einbau in einen Schaltschrank der Maschinen- und Anlagentechnik konzipiert. Beachten Sie die für den Betrieb vorgeschriebenen Umgebungsbedingungen.

Abmessungen

Die Abmessungen des Geräts entnehmen Sie dem Bereich „Technische Zeichnungen“ im Downloadfinder auf der Beckhoff Website. Geben Sie das gewünschte Gerät in die Suchzeile ein.

Alle Abmessungen sind in mm angegeben.

Vorbereitung des Schaltschranks

Der Schaltschrank muss mit dem nötigen Einbauausschnitt entsprechend der Geräteabmessungen des Panel-PCs ausgestattet werden.

Für den Einbau muss die Wandstärke zwischen 1 mm und 5 mm betragen. Prüfen Sie nach dem Einbau unbedingt die Dichtigkeit zwischen Panel-PC und Einbauwand.

Beachten Sie beim Einbau in den Schaltschrank außerdem die folgenden Punkte:

Montage im Schaltschrank

Nachdem Sie für den nötigen Einbauausschnitt im Schaltschrank gesorgt haben, können Sie nun das Gerät im Schaltschrank montieren. Zur Befestigung des Geräts sind Klemmhebel auf der Rückseite des Gehäuses vorhanden. Im Auslieferungszustand sind die Klemmhebel auf das Gerät geklappt.

Schaltschrankeinbau 1:Abb.11: Auslieferungszustand Klemmhebel

Um das Gerät im Schaltschrank zu montieren, befolgen Sie die folgenden Schritte:

1. Setzen Sie das Gerät an der vorgesehenen Position in die Schaltschrankwand ein. Achten Sie darauf, dass das Gerät bis zur Befestigung gegen Herausfallen gesichert ist.
Schaltschrankeinbau 2:Abb.12: Wandpositionierung
2. Klappen Sie die Klemmhebel um 90 ° nach außen (Abschnitt A und B).
3. Ziehen Sie die Klemmhebel mit einem 3,0 mm Innensechskantschlüssel fest (Abschnitt C).
Schaltschrankeinbau 3:Abb.13: Schaltschrankeinbau
Sie haben das Gerät im Schaltschrank montiert.