Optionale Schnittstellen

Ihnen stehen diverse Schnittstellenoptionen zur Verfügung, um Ihren Panel-PC über die Grundausstattung hinaus um zusätzliche Schnittstellen zu erweitern. Folgende Tabelle gibt Auskunft über die verfügbaren Schnittstellen in Abhängigkeit der Gerätegeneration:

Schnittstellenoptionen

Bestelloption

Beschreibung

C9900-E2681)

1-Port-USB-Schnittstelle in der Front eines CP2xxx ohne Tastererweiterung, USB-A-Buchse IP 65

C9900-E233

1 serielle Schnittstelle RS232 herausgeführt im Anschlussbereich des CP2xxx

C9900-E234

2 USB-Ports des Motherboards herausgeführt im Anschlussbereich des CP2xxx

C9900-E240

Serielle Schnittstelle COM2, RS232, galvanische Trennung, Überspannungsschutz, D-Sub, 9-polig

C9900-E241

Serielle Schnittstelle COM2 RS485, galvanische Trennung, Überspannungsschutz, D-Sub, 9-polig. Konfiguration als Endpunkt ohne Echo: Echo off, Auto send on, Always send off, Auto receive on, Always receive off, Terminierung on.

C9900-E242

Serielle Schnittstelle COM2 RS422, galvanische Trennung, Überspannungsschutz, D-Sub, 9-polig. Konfiguration als Vollduplex-Endpunkt: Echo on, Auto send off, Always send on, Auto receive off, Always receive on, Terminierung on

1) Diese Option ist nicht verfügbar in Kombination mit einer Edelstahlfront.

PCIe-Module

Zusätzlich können Sie den Panel-PC um PCIe-Module erweitern, indem Sie das Gerät mit PCIe-Modulslots bestellen:

PCIe-Modulslots

Bestelloption

Beschreibung

Gerätegeneration

C9900-B518

1 PCIe-Modulslot, integriert im CP27xx, zum Einbau von Beckhoff PCIe-Modulen, statt einer Steckerblende zum Herausführen von Schnittstellen

CP27xx-0010

CP27xx-0020

CP27xx-0030

Bei einem PCIe-Modul handelt es sich um die Beckhoff-Definition eines kleinen Steckkarten-Formats mit PCIe-x1-Bus-Interface. Für die Bestelloptionen wenden Sie sich an Ihren Beckhoff Vertrieb. Sollten Sie Ihr Gerät ohne PCIe-Modulslot bestellt haben und wollen im Nachhinein PCIe-Module einbauen, müssen Sie Ihr Gerät für den Umbau zunächst an den Beckhoff Service schicken (siehe Kapitel 10.1 Service und Support).

Sollten Sie das Gerät ohne bereits eingebautes Modul bestellt haben, müssen Sie die Blanko-Blende des Modulslot selbstständig gegen das bestellte PCIe-Modul austauschen. Lösen dafür die beiden M3x4-Schrauben der Blende, setzen Sie das Modul ein und schrauben Sie die M3x4-Schrauben wieder fest.

Optionale Schnittstellen 1:Abb.9: Einbau PCIe-Modul

Die verfügbaren PCIe-Module entnehmen Sie der aktuellen Preisliste.