USB

Der Panel-PC verfügt über vier USB-Schnittstellen (X104-X107). Die Schnittstellen dienen dem Anschluss von Peripheriegeräten mit USB-Anschluss.

In Abhängigkeit der Gerätegeneration variiert der unterstützte USB-Standard der vier Schnittstellen. Die folgende Tabelle gibt die Schnittstellenzuteilung entsprechend der Gerätegeneration an:

USB-Schnittstellen Gerätegeneration

Gerätegeneration

USB-Schnittstellen

CP27xx-0010

4x USB 2.0 (X104-X107)

CP27xx-0020

2x USB 3.0 (X104, X105)

2x USB 2.0 (X106, X107)

CP27xx-0030

2x USB 3.1 Gen. 2 (X104, X105)

2x USB 2.0 (X106, X107)

USB 1:Abb.6: USB-Schnittstelle Pin-Nummerierung
USB-Schnittstelle Pinbelegung

Pin

Belegung

1

Vbus

2

D -

3

D +

4

GND

5

StdA_SSRX -

6

StdA_SSRX +

7

GND_DRAIN

8

StdA_SSTX -

9

StdA_SSTX +

Im Fall von USB-2.0 sind ausschließlich die Pins 1 bis 4 relevant.