Typenschild
Durch das Typenschild erhalten Sie Angaben zur Ausstattung des Panel-PCs. Das hier abgebildete Typenschild dient lediglich als Beispiel.
Nr. | Beschreibung |
|---|---|
1 | Modell: Die letzten vier Ziffern geben die Gerätegeneration an. |
2 | Seriennummer (BTN) |
3 | Produktionsdatum |
4 | Mainboard |
5 | CPU |
6 | Arbeitsspeicher |
7 | Spannungsversorgung |
8 | CFast |
9 | Display |
10 | Touchscreen |
11 | Optionaler Slot für PCIe-Kompakt-Module |
12 | Optionale Schnittstelle (X101) |
13 | MAC-Adressen der Ethernet-Schnittstellen (X108, X109) |
14 | DVI-Schnittstelle (X103) |
15 | USB-Schnittstellen (X104-X107) |
16 | Ethernet-Schnittstellen (X108, X109) |
17 | Anschluss der Spannungsversorgung und Schutzerdung des Panel-PCs (X110) |
18 | Modulslot |
19 | Optionale Schnittstelle herausgeführt in den Anschlussbereich (X101) |
20 | Erdungsbolzen zur Funktionserdung des Panel-PCs |
21 | Symbole Hinweis: Hier befinden sich die für das Gerät zutreffenden Symbole: CE, EAC; UKCA, |
22 | Anschrift des Herstellers |
23 | Zugang Speichermedien |
24 | Zugang Motherboard-Batterie |
25 | FCC-Zulassung |
26 | Variantennummer: kaufmännische Nummer des Bestellcodes inklusive Bestelloptionen |