Technische Daten

Technische Daten

Produktbezeichnung

CP22xx

Gewichte Aluminiumfront/Edelstahlfront

CP2212: 5,2 kg

CP2213: 5,2 kg

CP2215: 5,9 kg

CP2216: 6,7 kg / 7 kg

CP2218: 7,5 kg / 7,8 kg

CP2219: 7,8 kg

CP2221: 8,3 kg / 8,6 kg

CP2224: 9,6 kg

Versorgungsspannung

20,4-30 VDC (24 VDC Netzteil)

Leistungsaufnahme

Datenblatt Leistungsaufnahme und Verlustleistung im Downloadfinder:

https://www.beckhoff.com/en-en/support/download-finder/search-result/?download_group=691754572

Secure Element

fTPM 2.0 aktiviert (siehe TPM-Dokumentation)

Schutzart

Fronseite IP65, Rückseite IP20

Erschütterungsfestigkeit (Vibration sinusförmig)

EN 60068-2-6:

10 bis 58 Hz:

0,035 mm

58 bis 500 Hz:

0,5 G (~ 5 m/ s2)

Erschütterungsfestigkeit (Schock)

EN 60068-2-27:

5 G (~ 50 m/ s2), Dauer: 30 ms

EMV-Störfestigkeit

gemäß EN 61000-6-2

EMV-Störaussendung

gemäß EN 61000-6-4

Zulässige Umgebungstemperatur

Betrieb: 0°C bis +55°C

Transport/ Lagerung: -25°C bis +65°C

Zulässige relative Luftfeuchtigkeit

maximal 95%, ohne Betauung

Transport und Lagerung

Bei Transport und Lagerung sind die gleichen Werte für Luftfeuchtigkeit und Erschütterungsfestigkeit einzuhalten wie im Betrieb. Durch geeignete Verpackung des Panel-PCs kann die Erschütterungsfestigkeit beim Transport verbessert werden.